Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2905669 |
2905674 |
2906155 |
2906156 |
2924867 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Numero di canali | Tipo di collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.90 € | 1 | 26 giorni | 112.5 | 1 | Collegamento a vite | |||
265.90 € | 1 | 26 giorni | 116.8 | — | Altro | |||
265.90 € | 1 | 26 giorni | 112.5 | 1 | — | |||
265.90 € | 1 | 26 giorni | 116.8 | — | — | |||
272.10 € | 1 | 28 giorni | 112.5 | — | — |
Loading...
Larghezza(mm) | 12.5 | Profondità(mm) | 113.7 | Espandibile | — |
---|---|---|---|---|---|
Programmabile | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Numero max di ingressi analogici integrati | — |
Numero max di uscite analogiche integrate | — | Numero max di ingressi digitali integrati | — | Numero max di uscite digitali integrate | — |
Tipo di tensione (tensione di ingresso) | — | Funzione di configurazione integrata | — | Numero di slot | — |
Con morsetti rimovibili | — | Possibilità di montaggio su guida | — | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | -|- | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Tensione di alimentazione(V) | 19.2|30 | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | — |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Possibilità di montaggio anteriore | — |
Possibilità di montaggio in rack | — | Montaggio a parete/montaggio diretto | — | Con chiusura automatica | — |
Impianto di protezione con funzionamento senza contatto della funzione | — | Selezione della modalità di funzionamento della funzione | — | Arresto di emergenza della funzione | — |
Monitoraggio del contattore della funzione | — | Con blocco del riavvio della funzione | — | Controllo dell'accesso della funzione | — |
Pulsante di conferma della funzione | — | Interruttore a 2 mani della funzione | — | Numero di uscite a relé | — |
Timer ritardo spegnimento | — | Timer ritardo attivazione | — | Parametrizzabile | — |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Tipo di tensione per attuazione | DC | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Numero di canali
Tipo di collegamento elettrico
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali