Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Versione EMC | vero | Versione modulare | vero | Temperatura ambiente(°C) | -20|65 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di configurazione integrata | — | Con uscita di commutazione | — | Uscita analogica 0 V ... 10 V | — |
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | — | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | — | Uscita analogica 0 V ... 2 V | — |
Uscita analogica 0 V ... 5 V | — | Uscita analogica 2 V ... 10 V | — |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali