Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1050192 |
1050201 |
1050222 |
1050228 |
1050233 |
1050252 |
2811378 |
2811828 |
2811860 |
2865654 |
2865751 |
2908662 |
2908664 |
2924689 |
2924799 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione EMC | Versione modulare | Gamma di misurazione (°C) | Temperatura ambiente (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.00 € | 1 | 33 giorni | vero | — | -200|-200 | -40|70 | |||
331.00 € | 1 | 33 giorni | vero | — | -200|-200 | -40|70 | |||
331.00 € | 1 | 33 giorni | vero | — | -200|-200 | -40|70 | |||
331.00 € | 1 | 47 giorni | vero | — | -250|-250 | -40|70 | |||
331.00 € | 1 | 47 giorni | vero | — | -250|-250 | -40|70 | |||
331.00 € | 1 | 47 giorni | vero | — | -200|-200 | -40|70 | |||
469.50 € | 1 | 7 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
469.50 € | 1 | 7 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
427.10 € | 1 | 7 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
482.00 € | 1 | 26 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
523.00 € | 1 | 33 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
597.00 € | 1 | 7 giorni | — | vero | -250|2500 | -40|85 | |||
597.00 € | 1 | 7 giorni | — | vero | -250|2500 | -40|85 | |||
482.00 € | 1 | 12 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 | |||
523.00 € | 1 | 33 giorni | vero | — | -250|-250 | -20|65 |
Loading...
Funzione di configurazione integrata | — | Con uscita di commutazione | — | Uscita analogica 0 V ... 10 V | — |
---|---|---|---|---|---|
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA | — | Uscita analogica 4 mA ... 20 mA | — | Uscita analogica 0 V ... 2 V | — |
Uscita analogica 0 V ... 5 V | — | Uscita analogica 2 V ... 10 V | — |
Configura
Proprietà di base
Versione EMC
Versione modulare
Gamma di misurazione(°C)
Temperatura ambiente(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali