Modulo di ridondanza, QUINT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2907752

Codice componente
2907752
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.10 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 32 Altezza(mm) 130 Profondità(mm) 125
Altezza di incasso(mm) 130 Consumo energetico(VA) Larghezza di incasso(mm)
Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Uscita potenza(W) Tensione di uscita stabilizzata vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Possibilità di montaggio su guida vero Possibilità di montaggio a parete falso
Stabilizzato falso Grado di protezione (IP) IP20 Possibile montaggio diretto falso
1a tensione di uscita secondaria(V) -|- 2a tensione di uscita secondaria(V) -|- 3a tensione di uscita secondaria(V) -|-
Tensione secondaria regolabile falso Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) 12|24 Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) 18|28 A prova di cortocircuito vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Corrente di uscita max 1(A) 40 Corrente di uscita max 2(A) Corrente di uscita max 3(A)
Valore nominale tensione di uscita 1(V) Valore nominale tensione di uscita 2(V) Valore nominale tensione di uscita 3(V)
Valore nominale corrente di uscita 1(A) Valore nominale corrente di uscita 2(A) Valore nominale corrente di uscita 3(A)
SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Modulo di ridondanza, QUINT, il codice articolo è il seguente: 2907752.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2907752.

Supporto tecnico