Alimentatore, alimentatore esterno, VMT EXT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2900904

Codice componente
2900904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.97 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Idoneità per funzioni di sicurezza Tipo di tensione (tensione di ingresso) Uscita potenza(W)
Ridondanza falso Tensione di uscita ad AC 50 Hz(V) -|- Tensione di uscita ad AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di uscita a DC(V) -|- Tensione di ingresso a AC 50 Hz(V) -|- Tensione di ingresso a AC 60 Hz(V) -|-
Tensione di ingresso a DC(V) -|- Corrente di uscita max AC 50 Hz(A) Corrente di uscita max AC 60 Hz(A)
Corrente di uscita max DC(A) Corrente di ingresso max AC 50 Hz(A) Corrente di ingresso max AC 60 Hz(A)
Corrente di ingresso max DC(A) Con tensione di uscita

Si trova sulla pagina di Alimentatore, alimentatore esterno, VMT EXT, il codice articolo è il seguente: 2900904.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2900904.

Supporto tecnico