Resistore di terminazione, FIELDBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2316034

Codice componente
2316034
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.17 €

6 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Con separazione di potenziale falso
Tipo di collegamento elettrico Possibilità di montaggio su guida Diagnosi Bus possibile falso
Con modulo di alimentazione falso Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Idoneo come modulo a segmenti vero Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP)
Modulo remoto falso Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|-
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) -|- Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

Si trova sulla pagina di Resistore di terminazione, FIELDBUS, il codice articolo è il seguente: 2316034.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2316034.

Supporto tecnico