Alimentatore, alimentatore a commutazione primaria UNO POWER, INO-PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2902991
2902992
2902993
2902995
2902996
2902999
2904372
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Altezza di incasso
(mm)
Consumo energetico
(VA)
Larghezza di incasso
(mm)
Uscita potenza
(W)
1a tensione di uscita secondaria
(V)
2a tensione di uscita secondaria
(V)
Tensione secondaria regolabile Corrente di uscita max 1
(A)
Valore nominale tensione di uscita 1
(V)
Valore nominale corrente di uscita 1
(A)

54.25 €

4 7 giorni 22.590849072.122.53024|2424|24falso1.25241.25

68.20 €

3 7 giorni 35908490135.5356024|2424|24falso2.5242.5

98.65 €

2 7 giorni 55908490242.65510024|2424|24falso4.2244.2

75.05 €

3 7 giorni 35908490134.7356048|4848|48falso1.25481.25

115.40 €

2 7 giorni 55908490213.35510048|4848|48falso2.1482.1

75.05 €

3 7 giorni 35908490127355512|1212|12falso4.6124.6

185.40 €

1 7 giorni 45131.11251302604524024|2824|24vero102410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC Tensione di uscita stabilizzata vero Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Possibilità di montaggio a parete falso Stabilizzato vero
Grado di protezione (IP) IP20 Possibile montaggio diretto falso 3a tensione di uscita secondaria(V) -|-
Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione nominale a DC(V) -|-
A prova di cortocircuito vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Corrente di uscita max 2(A)
Corrente di uscita max 3(A) Valore nominale tensione di uscita 2(V) Valore nominale tensione di uscita 3(V)
Valore nominale corrente di uscita 2(A) Valore nominale corrente di uscita 3(A) SIL conforme a IEC 61508 Nessuno
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico