Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2320018 |
2320021 |
2866271 |
2866284 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione primaria 1 (V) | Tensione primaria 2 (V) | Tensione primaria 3 (V) | Potenza nominale (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.20 € | 1 | 7 giorni | 12 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 24 | |||
219.20 € | 1 | 7 giorni | 48 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 33.6 | |||
219.20 € | 1 | 7 giorni | 24 | 36|75 | 36|75 | 36|36 | 24 | |||
219.20 € | 1 | 7 giorni | 24 | 10|32 | 10|32 | 10|10 | 24 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fasi | 1 | Versione modulare | falso | Classe di precisione | — |
Tensione secondaria 2(V) | — | Tensione secondaria 3(V) | — | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Idoneo per il montaggio su PCB | falso | Nucleo ad anello | falso | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione secondaria 1(V)
Tensione primaria 1(V)
Tensione primaria 2(V)
Tensione primaria 3(V)
Potenza nominale(VA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali