Alimentatore, alimentatore a commutazione primaria TRIO POWER, EM-CPS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1064922

Codice componente
1064922
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

255.70 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 35.72 Altezza(mm) 159.7 Profondità(mm) 159
Altezza di incasso(mm) 160 Consumo energetico(VA) 243.6 Larghezza di incasso(mm) 36
Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC Uscita potenza(W) 120 Tensione di uscita stabilizzata vero
Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Stabilizzato vero Grado di protezione (IP) IP20 Possibile montaggio diretto falso
1a tensione di uscita secondaria(V) 24|28 2a tensione di uscita secondaria(V) 24|24 3a tensione di uscita secondaria(V) -|-
Tensione secondaria regolabile vero Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) 320|575 Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) 320|575
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) -|- A prova di cortocircuito vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Corrente di uscita max 1(A) 7.5 Corrente di uscita max 2(A) Corrente di uscita max 3(A)
Valore nominale tensione di uscita 1(V) 24 Valore nominale tensione di uscita 2(V) Valore nominale tensione di uscita 3(V)
Valore nominale corrente di uscita 1(A) 5 Valore nominale corrente di uscita 2(A) Valore nominale corrente di uscita 3(A)
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Alimentatore, alimentatore a commutazione primaria TRIO POWER, EM-CPS, il codice articolo è il seguente: 1064922.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1064922.

Supporto tecnico