Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2727365
Larghezza(mm) | 63 | Altezza(mm) | 224 | Profondità(mm) | 109 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi | 1 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 2 |
Con interfaccia ottica | falso | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili | falso | Tipo di uscita digitale | Altro |
Tipo di collegamento elettrico all'uscita del motore | — | Numero di uscite del motore | 1 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Con uscita freno | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Corrente di funzionamento nominale del motore(A) | -|- |
Con impostazione dei parametri della corrente del motore | falso | Accessorio di sistema | vero | Con protezione termica del motore | — |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Tensione consentita in uscita(V) | 600|600 |
Tensione consentita in ingresso(V) | -|- | Con tensione di uscita | AC | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Terminale in linea, morsettiera di livello dell’alimentazione in linea, IB IL, il codice articolo è il seguente: 2727365.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2727365.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali