Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2316402
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — | Protocollo di supporto per LON | — |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — |
Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — |
Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — |
Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Con separazione di potenziale | falso |
Tipo di collegamento elettrico | — | Possibilità di montaggio su guida | — | Diagnosi Bus possibile | falso |
Con modulo di alimentazione | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Idoneo come modulo a segmenti | vero | Accessorio di sistema | vero |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Modulo remoto | falso | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | — | Possibilità di montaggio in rack | — | Montaggio a parete/montaggio diretto | — |
Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Si trova sulla pagina di Blocco di terminazione, AXL P, il codice articolo è il seguente: 2316402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2316402.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali