Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2868606
Larghezza(mm) | 18 | Altezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza di incasso(mm) | 90 | Consumo energetico(VA) | — | Larghezza di incasso(mm) | — |
Versione modulare | vero | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Uscita potenza(W) | — | Tensione di uscita stabilizzata | vero |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Possibilità di montaggio su guida | vero | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Stabilizzato | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Possibile montaggio diretto | vero |
1a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | 2a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | 3a tensione di uscita secondaria(V) | -|- |
Tensione secondaria regolabile | — | Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) | 5|24 | Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | -|- | A prova di cortocircuito | vero | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Corrente di uscita max 1(A) | 10 | Corrente di uscita max 2(A) | — | Corrente di uscita max 3(A) | — |
Valore nominale tensione di uscita 1(V) | — | Valore nominale tensione di uscita 2(V) | — | Valore nominale tensione di uscita 3(V) | — |
Valore nominale corrente di uscita 1(A) | — | Valore nominale corrente di uscita 2(A) | — | Valore nominale corrente di uscita 3(A) | — |
SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Modulo di ridondanza, STEP-DIODE, il codice articolo è il seguente: 2868606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2868606.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali