Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1046800 |
1046803 |
2910119 |
2910120 |
2910122 |
2910125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione secondaria 1 (V) | Tensione primaria 1 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240.40 € | 1 | 7 giorni | 24 | 18|32 | |||
326.00 € | 1 | 7 giorni | 24 | 18|32 | |||
240.40 € | 1 | 7 giorni | 24 | 18|32 | |||
326.00 € | 1 | 7 giorni | 24 | 24|24 | |||
270.90 € | 1 | 7 giorni | 12 | 18|32 | |||
282.30 € | 1 | 7 giorni | 24 | 29|57.5 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fasi | 1 | Versione modulare | falso | Classe di precisione | — |
Tensione secondaria 2(V) | — | Tensione secondaria 3(V) | — | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Tensione primaria 2(V) | -|- | Tensione primaria 3(V) | -|- | Idoneo per il montaggio su PCB | falso |
Nucleo ad anello | falso | Potenza nominale(VA) | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione secondaria 1(V)
Tensione primaria 1(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali