Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2904601 |
2904602 |
2904605 |
2904607 |
2904617 |
2904620 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza di incasso (mm) | Consumo energetico (VA) | Larghezza di incasso (mm) | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | Uscita potenza (W) | Tipo di collegamento elettrico | 1a tensione di uscita secondaria (V) | 2a tensione di uscita secondaria (V) | Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz (V) | Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz (V) | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | Corrente di uscita max 1 (A) | Valore nominale tensione di uscita 1 (V) | Valore nominale corrente di uscita 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.50 € | 1 | 7 giorni | 50 | 130 | 125 | 130 | 274 | 50 | AC | 240 | Collegamento a vite | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 20 | 24 | 10 | |||
413.10 € | 1 | 7 giorni | 70.1 | 130.7 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Collegamento a vite | 24|29.5 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
107.10 € | 2 | 7 giorni | 22.5 | 106 | 90 | 106 | 32.8 | 22.5 | AC/DC | 30 | Altro | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 4.5 | 12 | 2.5 | |||
168.00 € | 2 | 7 giorni | 45 | 106 | 90 | 106 | 96.3 | 45 | AC/DC | 90 | Altro | 12|15 | 12|12 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 12.75 | 12 | 7.5 | |||
588.00 € | 1 | 7 giorni | 70 | 130.45 | 125 | 130 | 520 | 70 | AC | 480 | Collegamento a vite | 24|28 | 24|24 | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
238.20 € | 1 | 7 giorni | 36 | 130.16 | 125 | 130 | 283 | 36 | AC | 120 | Collegamento a vite | 24|29.5 | 24|24 | 400|500 | 400|500 | 300|300 | 10 | 24 | 5 |
Loading...
Versione modulare | falso | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Larghezza in numero di spazi modulari | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di uscita stabilizzata | vero | Possibilità di montaggio su guida | vero | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Stabilizzato | vero | Grado di protezione (IP) | IP20 | Possibile montaggio diretto | falso |
3a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | Tensione secondaria regolabile | vero | A prova di cortocircuito | vero |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Corrente di uscita max 2(A) | — | Corrente di uscita max 3(A) | — |
Valore nominale tensione di uscita 2(V) | — | Valore nominale tensione di uscita 3(V) | — | Valore nominale corrente di uscita 2(A) | — |
Valore nominale corrente di uscita 3(A) | — | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Altezza di incasso(mm)
Consumo energetico(VA)
Larghezza di incasso(mm)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Uscita potenza(W)
Tipo di collegamento elettrico
1a tensione di uscita secondaria(V)
2a tensione di uscita secondaria(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
Corrente di uscita max 1(A)
Valore nominale tensione di uscita 1(V)
Valore nominale corrente di uscita 1(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali