Alimentatore con rivestimento protettivo, alimentatore a commutazione primaria QUINT POWER, QUINT-PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2320908

Codice componente
2320908
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

428.50 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 40 Altezza(mm) 130.05 Profondità(mm) 125
Altezza di incasso(mm) 130 Consumo energetico(VA) 141 Larghezza di incasso(mm) 40
Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero Larghezza in numero di spazi modulari
Tipo di tensione della tensione di alimentazione AC/DC Uscita potenza(W) 120 Tensione di uscita stabilizzata vero
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Possibilità di montaggio su guida vero Possibilità di montaggio a parete falso
Stabilizzato vero Grado di protezione (IP) IP20 Possibile montaggio diretto falso
1a tensione di uscita secondaria(V) 18|29.5 2a tensione di uscita secondaria(V) 18|18 3a tensione di uscita secondaria(V) -|-
Tensione secondaria regolabile vero Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) 85|264 Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) 85|264
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) 90|410 A prova di cortocircuito vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Corrente di uscita max 1(A) 7.5 Corrente di uscita max 2(A) Corrente di uscita max 3(A)
Valore nominale tensione di uscita 1(V) 24 Valore nominale tensione di uscita 2(V) Valore nominale tensione di uscita 3(V)
Valore nominale corrente di uscita 1(A) 5 Valore nominale corrente di uscita 2(A) Valore nominale corrente di uscita 3(A)
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Alimentatore con rivestimento protettivo, alimentatore a commutazione primaria QUINT POWER, QUINT-PS, il codice articolo è il seguente: 2320908.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2320908.

Supporto tecnico