Terminale in linea, morsettiera di alimentazione in linea, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2861535
2862152
2863834
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Con separazione di potenziale Modulo remoto Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)

83.77 €

2 33 giorni 36.6ACverovero207|253207|253207|253

58.71 €

3 7 giorni 12.2DCverofalso24|24-|-19.2|30

72.00 €

3 7 giorni 12.2falsofalso24|24-|--|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 119.8 Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso
Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero Diagnosi Bus possibile falso
Con modulo di alimentazione vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Idoneo come modulo a segmenti vero Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508

Supporto tecnico