Alimentatore, alimentatore a commutazione primaria TRIO POWER, TRIO-PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1039829
1039830
2866488
2866530
2903144
2903156
2903157
2903158
2903159
2903160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Altezza di incasso
(mm)
Consumo energetico
(VA)
Larghezza di incasso
(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari Tipo di tensione della tensione di alimentazione Uscita potenza
(W)
Tipo di collegamento elettrico Possibilità di montaggio su guida Grado di protezione (IP) 1a tensione di uscita secondaria
(V)
2a tensione di uscita secondaria
(V)
Tensione secondaria regolabile Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC
(V)
Corrente di uscita max 1
(A)
Valore nominale tensione di uscita 1
(V)
Valore nominale corrente di uscita 1
(A)

945.60 €

1 7 giorni 150.84307.8212030439151AC480AltrofalsoIP6724|2424|24falso320|575320|575-|-302420

945.60 €

1 7 giorni 150.84307.5212030436.8151AC/DC480AltrofalsoIP6724|2424|24falso100|240100|240110|250302420

293.90 €

1 7 giorni 40130.1115130218.740AC120Collegamento a viteveroIP2010|1810|10vero85|26485|264-|-101210

500.00 €

1 7 giorni 115.2131152.5130527.3115DC480Collegamento a viteveroIP2022.5|29.522.5|22.5vero600|600-|-450|840202420

149.70 €

2 7 giorni 3513011513027235AC/DC120AltroveroIP2024|2824|24vero85|26485|26499|2757.5245

518.40 €

1 7 giorni 110131.521601301335.1110AC960AltroveroIP2024|2824|24vero400|500400|500-|-602440

186.30 €

1 7 giorni 30.2130115130137.330AC/DC60AltroveroIP2012|1812|12vero85|26485|26499|2755125

227.10 €

1 7 giorni 35130115130254.735AC/DC120AltroveroIP2012|1812|12vero85|26485|26499|275151210

256.10 €

1 7 giorni 42.2131160130285.742AC/DC240AltroveroIP2036|5536|36vero100|240100|240110|2507.5485

376.10 €

1 7 giorni 68130160130604.7683.8AC/DC480AltroveroIP2036|5536|36vero100|240100|24099|275154810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione modulare falso Idoneità per funzioni di sicurezza vero Tensione di uscita stabilizzata vero
Possibilità di montaggio a parete falso Stabilizzato vero Possibile montaggio diretto falso
3a tensione di uscita secondaria(V) -|- A prova di cortocircuito vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Corrente di uscita max 2(A) Corrente di uscita max 3(A) Valore nominale tensione di uscita 2(V)
Valore nominale tensione di uscita 3(V) Valore nominale corrente di uscita 2(A) Valore nominale corrente di uscita 3(A)
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico