Convertitore DC / DC, rivestimento protettivo, QUINT-PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2905011
2905012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione primaria 1
(V)
Tensione primaria 2
(V)
Tensione primaria 3
(V)

556.10 €

1 7 giorni 42|9642|9642|42

556.10 €

1 7 giorni 67.2|15467.2|15467.2|67.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Numero di fasi 1 Versione modulare falso Classe di precisione
Tensione secondaria 1(V) 24 Tensione secondaria 2(V) Tensione secondaria 3(V)
Grado di protezione (IP) IP20 Idoneo per il montaggio su PCB falso Nucleo ad anello falso
Potenza nominale(VA) 240 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico