Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 17.5 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi analogici | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite analogiche | 0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | — |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — |
Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Ingresso, corrente | falso | Ingresso, tensione | falso |
Ingresso, resistore | falso | Ingresso, termometro resistenza | falso | Ingresso, termocoppia | falso |
Segnale di ingresso, configurabile | falso | Uscita, corrente | falso | Uscita, tensione | falso |
Segnale di uscita configurabile | falso | Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) | — | Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) | — |
Tipo di collegamento elettrico | — | Possibilità di montaggio su guida | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Ingressi analogici configurabili | falso |
Uscite analogiche configurabili | falso | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali