Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1035429 |
1035430 |
2701232 |
2701235 |
2701237 |
2702007 |
2702008 |
2702153 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite analogiche | Ingresso, corrente | Ingresso, tensione | Ingresso, resistore | Ingresso, termometro resistenza | Segnale di ingresso, configurabile | Uscita, corrente | Uscita, tensione | Segnale di uscita configurabile | Risoluzione degli ingressi analogici (Punta) | Risoluzione delle uscite analogiche (Punta) | Ingressi analogici configurabili | Uscite analogiche configurabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.54 € | 1 | 89 giorni | 35 | 2 | 2 | vero | vero | falso | falso | vero | vero | vero | vero | 16 | 16 | vero | vero | |||
477.69 € | 1 | 68 giorni | 35 | 0 | 0 | falso | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | 24 | — | falso | falso | |||
685.38 € | 1 | 88 giorni | 53.6 | 8 | 0 | vero | vero | falso | falso | vero | falso | falso | falso | 16 | — | vero | falso | |||
685.38 € | 1 | 88 giorni | 53.6 | 0 | 0 | falso | falso | vero | vero | falso | falso | falso | falso | 24 | — | falso | falso | |||
713.08 € | 1 | 7 giorni | 53.6 | 0 | 8 | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | — | 16 | falso | vero | |||
477.69 € | 1 | 82 giorni | 35 | 4 | 0 | vero | falso | falso | falso | vero | falso | falso | falso | 16 | — | vero | falso | |||
477.69 € | 1 | 7 giorni | 35 | 4 | 0 | falso | vero | falso | falso | vero | falso | falso | falso | 16 | — | vero | falso | |||
505.38 € | 1 | 54 giorni | 35 | 0 | 4 | falso | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | — | 16 | falso | vero |
Loading...
Altezza(mm) | 126.1 | Profondità(mm) | 54 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 2 | Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso |
Ingresso, termocoppia | falso | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 |
Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — |
SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite analogiche
Ingresso, corrente
Ingresso, tensione
Ingresso, resistore
Ingresso, termometro resistenza
Segnale di ingresso, configurabile
Uscita, corrente
Uscita, tensione
Segnale di uscita configurabile
Risoluzione degli ingressi analogici(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta)
Ingressi analogici configurabili
Uscite analogiche configurabili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali