Dispositivo I / O distribuito, AXL E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700273
2700275
2700278
2700282
2700305
2700336
2700338
2700350
2700351
2700352
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Ingresso, corrente Ingresso, tensione Ingresso, resistore Ingresso, termometro resistenza Uscita, corrente Uscita, tensione Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)

155.08 €

1 7 giorni 4266.510falsoverofalsofalsofalsofalso12

155.08 €

1 7 giorni 4266.510verofalsofalsofalsofalsofalso12

155.08 €

1 7 giorni 4266.501falsofalsofalsofalsofalsovero12

155.08 €

1 7 giorni 4266.501falsofalsofalsofalsoverofalso12

155.08 €

1 7 giorni 4266.500falsofalsoveroverofalsofalso12

155.08 €

1 7 giorni 2979.510falsoverofalsofalsofalsofalso12

155.08 €

1 7 giorni 2979.510verofalsofalsofalsofalsofalso12

155.08 €

1 7 giorni 2979.501falsofalsofalsofalsofalsovero12

155.08 €

1 7 giorni 2979.501falsofalsofalsofalsoverofalso12

155.08 €

1 7 giorni 2979.500falsofalsoveroverofalsofalso12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 16.6 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0
Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Ingresso, termocoppia falso
Segnale di ingresso, configurabile falso Segnale di uscita configurabile falso Tipo di collegamento elettrico
Possibilità di montaggio su guida Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP65/IP67 Protocollo di supporto per SERCOS
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO vero Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 24|24 Ingressi analogici configurabili falso Uscite analogiche configurabili falso
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico