Modulo di espansione, PLC-APT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2906917
2906919
2906921
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Ingresso, corrente Ingresso, tensione Ingresso, termometro resistenza Segnale di ingresso, configurabile Uscita, corrente Uscita, tensione Segnale di uscita configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili

88.00 €

3 26 giorni 10veroverofalsoverofalsofalsofalso10verofalso

96.65 €

2 26 giorni 10falsofalsoveroverofalsofalsofalso10verofalso

110.40 €

2 26 giorni 01falsofalsofalsofalsoveroverovero10falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.2 Altezza(mm) 80 Profondità(mm) 86
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Ingresso, resistore falso Ingresso, termocoppia falso
Tipo di collegamento elettrico Altro Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Categoria conforme a EN 954-1
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico