Morsetto in linea, morsetto di misurazione della temperatura, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2861386
2897402
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Protocollo di supporto per LON Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per KNX Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per SUCONET Ingresso, resistore Ingresso, termometro resistenza Ingresso, termocoppia Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p

311.54 €

1 7 giorni 12.15136.8falsofalsovero16

810.00 €

1 61 giorni 48.6119.8falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoveroverofalso24falsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi analogici 0
Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 2 Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso
Ingresso, corrente falso Ingresso, tensione falso Segnale di ingresso, configurabile falso
Uscita, corrente falso Uscita, tensione falso Segnale di uscita configurabile falso
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Ingressi analogici configurabili falso Uscite analogiche configurabili falso Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico