Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2906916 |
2906918 |
2906920 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi analogici | Numero di uscite analogiche | Ingresso, corrente | Ingresso, tensione | Ingresso, termometro resistenza | Segnale di ingresso, configurabile | Uscita, corrente | Uscita, tensione | Segnale di uscita configurabile | Risoluzione degli ingressi analogici (Punta) | Risoluzione delle uscite analogiche (Punta) | Ingressi analogici configurabili | Uscite analogiche configurabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 3 | 26 giorni | 1 | 0 | vero | vero | falso | vero | falso | falso | falso | 10 | — | vero | falso | |||
96.65 € | 2 | 26 giorni | 1 | 0 | falso | falso | vero | vero | falso | falso | falso | 10 | — | vero | falso | |||
110.40 € | 2 | 26 giorni | 0 | 1 | falso | falso | falso | falso | vero | vero | vero | — | 10 | falso | vero |
Loading...
Larghezza(mm) | 6.2 | Altezza(mm) | 80 | Profondità(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Ingresso, resistore | falso | Ingresso, termocoppia | falso |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi analogici
Numero di uscite analogiche
Ingresso, corrente
Ingresso, tensione
Ingresso, termometro resistenza
Segnale di ingresso, configurabile
Uscita, corrente
Uscita, tensione
Segnale di uscita configurabile
Risoluzione degli ingressi analogici(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta)
Ingressi analogici configurabili
Uscite analogiche configurabili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali