Morsetto in linea, XC in linea, morsetto di ingresso analogico, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2701157
2701215
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di ingressi analogici Numero di interfacce HW altro

353.08 €

1 40 giorni 12.15136.822

657.69 €

1 40 giorni 48.613540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di uscite analogiche 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ingresso, corrente vero
Ingresso, tensione vero Ingresso, resistore falso Ingresso, termometro resistenza falso
Ingresso, termocoppia falso Segnale di ingresso, configurabile vero Uscita, corrente falso
Uscita, tensione falso Segnale di uscita configurabile falso Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) 16
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Ingressi analogici configurabili vero Uscite analogiche configurabili falso Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico