Morsetto in linea, morsetto di uscita analogica, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700775
2861315
2861399
2861467
2862194
2863083
2878036
2878052
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di uscite analogiche Numero di interfacce HW altro Uscita, corrente Segnale di uscita configurabile Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Uscite analogiche configurabili

168.92 €

1 75 giorni 12.15119.822verovero12vero

214.62 €

1 47 giorni 24.313512verovero16vero

191.08 €

1 7 giorni 12.1513512falsofalso16falso

288.00 €

1 7 giorni 12.15136.822falsovero16vero

436.15 €

1 33 giorni 48.6136.822verovero16vero

348.92 €

1 7 giorni 48.613522verovero16vero

504.00 €

1 7 giorni 48.6136.880falsovero16vero

606.46 €

1 33 giorni 48.6136.884falsovero16vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi analogici 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ingresso, corrente falso
Ingresso, tensione falso Ingresso, resistore falso Ingresso, termometro resistenza falso
Ingresso, termocoppia falso Segnale di ingresso, configurabile falso Uscita, tensione vero
Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work Protocollo di supporto per DeviceNet Safety
Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus Protocollo di supporto per PROFINET CBA
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe Protocollo di supporto per SafetyBUS p
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Ingressi analogici configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico