Morsetto in linea, ECO in linea, morsetto di misurazione della temperatura, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702499
2702501
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

290.77 €

1 61 giorni

290.77 €

1 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12.15 Altezza(mm) 119.8 Profondità(mm) 71.5
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi analogici 0 Numero di uscite analogiche 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 2 Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso
Ingresso, corrente falso Ingresso, tensione falso Ingresso, resistore vero
Ingresso, termometro resistenza vero Ingresso, termocoppia falso Segnale di ingresso, configurabile falso
Uscita, corrente falso Uscita, tensione falso Segnale di uscita configurabile falso
Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) 24 Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Ingressi analogici configurabili falso Uscite analogiche configurabili falso
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico