Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2863957
Larghezza(mm) | 12.15 | Altezza(mm) | 119.8 | Profondità(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Numero di ingressi analogici | 0 | Numero di uscite analogiche | 2 |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 2 | Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso |
Ingresso, corrente | falso | Ingresso, tensione | falso | Ingresso, resistore | falso |
Ingresso, termometro resistenza | falso | Ingresso, termocoppia | falso | Segnale di ingresso, configurabile | falso |
Uscita, corrente | falso | Uscita, tensione | vero | Segnale di uscita configurabile | vero |
Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) | — | Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) | — | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 | Ingressi analogici configurabili | falso | Uscite analogiche configurabili | vero |
Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — |
SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Morsetto ME in linea, morsetto di uscita analogica, IB IL, il codice articolo è il seguente: 2863957.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2863957.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali