Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2201492 |
2201493 |
2201494 |
2201495 |
2201505 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.31 € | 10 | 7 giorni | 128 | 44.4 | |||
43.08 € | 10 | 7 giorni | 128 | 44.4 | |||
60.19 € | 10 | 7 giorni | 128 | 44.4 | |||
30.04 € | 10 | 7 giorni | 128 | 44.4 | |||
8.00 € | 30 | 7 giorni | — | — |
Loading...
Colore | Altro | Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — |
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | 0.04 |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali