Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Altro | Larghezza(mm) | 16 | Altezza(mm) | 25.95 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 21 | Numero RAL | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — |
Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — |
Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali