Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1069984 |
1069990 |
1069992 |
1069993 |
1070717 |
1074849 |
1074857 |
1074862 |
1074866 |
1074870 |
1075106 |
2200241 |
2200253 |
2201744 |
2201745 |
2201750 |
2201751 |
2201820 |
2201821 |
2201826 |
2201827 |
2201832 |
2201833 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale | Altezza (mm) | Spaziatura modulare (MW) | Con schermaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 80 | Preventivo | Altro | — | 75 | — | — | |||
2.59 € | 80 | Preventivo | Altro | — | 75 | — | — | |||
2.59 € | 80 | Preventivo | Nero | — | 75 | — | — | |||
2.59 € | 80 | Preventivo | Nero | — | 75 | — | — | |||
2.59 € | 80 | Preventivo | Nero | — | 75 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Nero | — | 74.65 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Nero | — | 74.65 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Nero | — | 74.65 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Altro | — | 74.65 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Altro | — | 74.65 | — | — | |||
2.25 € | 90 | Preventivo | Altro | — | 74.65 | — | — | |||
2.19 € | 90 | Preventivo | Altro | Altro | 75 | 0.035 | falso | |||
2.19 € | 90 | Preventivo | Nero | Altro | 75 | 0.035 | falso | |||
2.19 € | 90 | Preventivo | Altro | Altro | 75 | 0.035 | falso | |||
2.19 € | 90 | Preventivo | Nero | Altro | 75 | 2 | falso | |||
2.19 € | 90 | Preventivo | Altro | Altro | 75 | 0.035 | falso | |||
2.19 € | 90 | 7 giorni | Nero | Altro | 75 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | 7 giorni | Altro | Altro | 74.65 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | Preventivo | Nero | Altro | 74.65 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | 7 giorni | Altro | Altro | 74.65 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | 7 giorni | Nero | Altro | 74.65 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | Preventivo | Altro | Altro | 74.65 | 0.035 | falso | |||
1.84 € | 100 | Preventivo | Nero | Altro | 74.65 | 0.035 | falso |
Loading...
Larghezza(mm) | 35.1 | Profondità(mm) | 36.95 | Numero RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -40|80 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale
Altezza(mm)
Spaziatura modulare (MW)
Con schermaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali