Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Spaziatura modulare (MW) | Con schermaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 6 | 7 giorni | Altro | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | falso | |||
35.38 € | 6 | 7 giorni | Nero | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 giorni | Nero | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 giorni | Altro | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | falso | |||
42.82 € | 5 | 7 giorni | Altro | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | falso | |||
42.82 € | 5 | 7 giorni | Nero | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 giorni | Altro | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | falso | |||
46.52 € | 4 | 7 giorni | Nero | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 giorni | Nero | 195 | 145 | 47 | 9005 | 0.195 | — | |||
56.44 € | 4 | 7 giorni | Nero | 195 | 145 | 67 | 9005 | 0.195 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 giorni | Nero | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 giorni | Nero | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | — | |||
35.38 € | 6 | 7 giorni | Altro | 125 | 87 | 47 | 7035 | 0.125 | — | |||
35.38 € | 6 | 7 giorni | Nero | 125 | 87 | 47 | 9005 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 giorni | Altro | 125 | 87 | 67 | 7035 | 0.125 | — | |||
39.07 € | 5 | 7 giorni | Nero | 125 | 87 | 67 | 9005 | 0.125 | — | |||
42.82 € | 5 | 7 giorni | Altro | 145 | 125 | 47 | 7035 | 0.145 | — | |||
42.82 € | 5 | 7 giorni | Nero | 145 | 125 | 47 | 9005 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 giorni | Altro | 145 | 125 | 67 | 7035 | 0.145 | — | |||
46.52 € | 4 | 7 giorni | Nero | 145 | 125 | 67 | 9005 | 0.145 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 giorni | Altro | 195 | 145 | 47 | 7035 | 0.195 | — | |||
52.75 € | 4 | 7 giorni | Altro | 195 | 145 | 67 | 7035 | 0.195 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 giorni | Altro | 237 | 195 | 47 | 7035 | 0.237 | — | |||
63.25 € | 3 | 7 giorni | Nero | 237 | 195 | 47 | 9005 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 giorni | Altro | 237 | 195 | 67 | 7035 | 0.237 | — | |||
67.00 € | 3 | 7 giorni | Nero | 237 | 195 | 67 | 9005 | 0.237 | — |
Loading...
Materiale | Plastica | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di riparo | — |
---|---|---|---|---|---|
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — |
Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Spaziatura modulare (MW)
Con schermaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali