Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2200322 |
2278872 |
2278940 |
2279253 |
2907431 |
2914181 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero RAL | Con fessure di ventilazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 110 | 25 giorni | Altro | 7035 | — | |||
- | 120 | 22 giorni | Verde | 6021 | — | |||
1.88 € | 100 | 29 giorni | Altro | — | — | |||
1.58 € | 250 | 23 giorni | Altro | — | — | |||
17.74 € | 11 | 7 giorni | Verde | 6021 | falso | |||
17.74 € | 20 | 30 giorni | Altro | 7035 | — |
Loading...
Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 17.6 | Altezza(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 45.85 | Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — |
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | 0.0175 |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Con fessure di ventilazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali