Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1082303
Colore | — | Materiale | — | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — | Numero RAL | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, HS MP, il codice articolo è il seguente: 1082303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1082303.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali