Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | — | Materiale | — | Altezza(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 6.5 | Numero RAL | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — |
Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Possibilità di montaggio su guida
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali