Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2314464
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 349 | Altezza(mm) | 89.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 76 | Corrente nominale(A) | 0.08 | Tensione nominale(V) | 24 |
Numero di poli | 16 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo passivo, FLKMS-KS40, il codice articolo è il seguente: 2314464.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2314464.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali