Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1206418 |
1207639 |
1207656 |
1207657 |
1208018 |
1210239 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Spessore materiale (mm) | Lunghezza (mm) | Distanza del foro di perforazione centralmente (mm) | Finitura superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 20 | 7 giorni | 7.5 | 1 | 2000 | 36 | Tipo galvanizzato | |||
3.41 € | 54 | 7 giorni | 7.5 | 1 | 250 | 25 | Tipo galvanizzato | |||
4.69 € | 40 | 9 giorni | 15 | 1.5 | 250 | 25 | Tipo galvanizzato | |||
7.76 € | 40 | 9 giorni | 15 | 1.5 | 500 | 25 | Tipo galvanizzato | |||
23.08 € | 10 | 7 giorni | 15 | 1.5 | 2000 | 25 | Non trattato | |||
16.42 € | 25 | 33 giorni | 7.5 | 1 | 2000 | 25 | Tipo galvanizzato |
Loading...
Materiale | Acciaio | Modello | — | Forma del punzone | Slot lunga |
---|
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Spessore materiale(mm)
Lunghezza(mm)
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm)
Finitura superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali