Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2908452
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | 9.8 | Altezza(mm) | 75.2 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 113.2 | Corrente nominale(A) | — | Tensione nominale(V) | — |
Numero di poli | — | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Amplificatore di isolamento potenza/ingresso, IOA con alimentazione ripetitore a tre vie, IOA RPSS, il codice articolo è il seguente: 2908452.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2908452.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali