Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2906595 |
2906596 |
2906630 |
2907186 |
2907187 |
2907209 |
2907210 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di poli | Grado di inquinamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.90 € | 1 | 75 giorni | 123.1 | 25 | 2 | |||
201.60 € | 1 | 57 giorni | 118.1 | 9 | — | |||
201.60 € | 1 | 57 giorni | 118.1 | 9 | — | |||
202.90 € | 1 | 58 giorni | 118.1 | 9 | — | |||
202.90 € | 1 | 58 giorni | 118.1 | 9 | — | |||
202.90 € | 1 | 58 giorni | 118.1 | 9 | — | |||
202.90 € | 1 | 58 giorni | 118.1 | 9 | — |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Altezza(mm) | 102.7 | Profondità(mm) | 72.2 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V) | 125 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di poli
Grado di inquinamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali