Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2905935 |
2905937 |
2905959 |
2905962 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Corrente nominale (A) | Numero di poli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.30 € | 1 | 42 giorni | 69 | 65.5 | — | 16 | |||
144.40 € | 2 | 35 giorni | 54 | 78.9 | — | 6 | |||
156.80 € | 2 | 35 giorni | 54 | 65.5 | — | 16 | |||
150.60 € | 2 | 35 giorni | 54 | 78.9 | 0.2 | 6 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Altezza(mm) | 92.3 | Tensione nominale(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | — | Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Corrente nominale(A)
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali