Modulo passivo, VIP-3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2904281
2904282
2908464
2908465
2908495
2908496
2908497
2908499
2908845
2908846
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Tipo di collegamento elettrico, lato campo Grado di inquinamento

78.45 €

3 7 giorni 5275.8632414Altro2

65.55 €

3 7 giorni 52.0275.95632514Altro2

70.80 €

3 57 giorni 82.568.860.72514Collegamento a vite

70.80 €

3 82 giorni 82.575.8636014Altro

93.25 €

2 7 giorni 97.768.860.76050Collegamento a vite

93.25 €

2 7 giorni 97.775.8636050Altro

98.05 €

2 58 giorni 128.268.860.76050Collegamento a vite

98.05 €

2 58 giorni 128.275.8636050Altro

70.80 €

3 58 giorni 82.568.860.76014Collegamento a vite

70.80 €

3 58 giorni 82.575.8636014Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Corrente nominale(A) 1 Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico