Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2904290
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 26.6 | Altezza(mm) | 75.8 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 63 | Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 48 |
Numero di poli | 8 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro | Grado di inquinamento | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia, VIP-2/PT/RJ45, il codice articolo è il seguente: 2904290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904290.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali