Modulo passivo, VIP-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903802
2903804
2903869
2904279
2904280
2904283
2904286
2904288
2904289
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Numero di poli Tipo di collegamento elettrico, lato campo Grado di inquinamento

70.10 €

3 7 giorni 82.572.16014Altro2

98.05 €

2 7 giorni 107.972.16050Altro2

37.65 €

5 58 giorni 4565.56016Collegamento a vite

72.95 €

3 58 giorni 41.972.12414Altro2

157.70 €

2 58 giorni 107.972.12450Altro2

63.05 €

3 58 giorni 5272.16014Altro2

92.55 €

2 58 giorni 97.772.12550Altro2

77.25 €

3 58 giorni 82.572.12520Altro2

113.00 €

2 58 giorni 107.972.16050Altro2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Profondità(mm) 56 Corrente nominale(A) 1
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico