Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2905960
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 64 | Altezza(mm) | 142.3 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 78.9 | Corrente nominale(A) | — | Tensione nominale(V) | — |
Numero di poli | 10 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Collegamento a vite | Grado di inquinamento | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo VARIOFACE, serie Emerson ROC800, il codice articolo è il seguente: 2905960.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905960.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali