Scheda di terminazione, FLKM-2KS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2321842

Codice componente
2321842
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

643.40 €

1 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 343.4 Altezza(mm) 125.4
Profondità(mm) 70.5 Corrente nominale(A) 0.1 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 50 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Scheda di terminazione, FLKM-2KS50, il codice articolo è il seguente: 2321842.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2321842.

Supporto tecnico