Modulo passivo UM-DELTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5603253
5603254
5603256
5603257
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

294.30 €

1 98 giorni

307.40 €

1 42 giorni

235.00 €

1 84 giorni

237.50 €

1 84 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 61 Altezza(mm) 126
Profondità(mm) 71 Corrente nominale(A) 0.05 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 16 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a vite Grado di inquinamento
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico