Modulo passivo, UM-4SL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2968522

Codice componente
2968522
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

541.40 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 232 Altezza(mm) 125.4
Profondità(mm) 98.5 Corrente nominale(A) 0.63 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 32 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Modulo passivo, UM-4SL, il codice articolo è il seguente: 2968522.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2968522.

Supporto tecnico