Collegamento del sistema, RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905195

Codice componente
2905195
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.05 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 130.4 Altezza(mm) 31.9
Profondità(mm) 75 Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 30
Numero di poli 14 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a innesto Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Collegamento del sistema, RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT, il codice articolo è il seguente: 2905195.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905195.

Supporto tecnico