Modulo relè di uscita a 32 canali, UM-KS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2311108

Codice componente
2311108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,339.00 €

1 54 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Larghezza(mm) 267.5 Altezza(mm) 127.5
Profondità(mm) 44 Corrente nominale(A) 0.007 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 50 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Altro Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Modulo relè di uscita a 32 canali, UM-KS50, il codice articolo è il seguente: 2311108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2311108.

Supporto tecnico