Modulo relè a 32 canali, UM-2KS50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2908399
2908400
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

1,238.00 €

1 61 giorni 217.4

1,757.00 €

1 61 giorni 271.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 Altezza(mm) 127.5 Profondità(mm) 60.5
Corrente nominale(A) 0.007 Tensione nominale(V) 24 Numero di poli 2
Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a vite Grado di inquinamento 2 Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Supporto tecnico